ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付

通常単価(税別)
51,042
税込単価
56,146
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ(W×D×H)mm…650×450×720・材質…天板...

詳細を確認

型番:

EA954EE-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954EE-111の仕様・寸法情報

材質
天板:メラミン化粧板木口:PVC脚部:スチール・アルミダイキャスト
キャスター
4個(2個ストッパー付)
重量(kg)
10
耐荷重(kg)
40
サイズ(W×D×H)mm
650×450×720
幕板

型番リスト

表示件数
型番
EA954EE-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,042
( 56,146 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ(W×D×H)mm…650×450×720
・材質…天板:メラミン化粧板
木口:PVC
脚部:スチール・アルミダイキャスト
・重量(kg)…10
・耐荷重(kg)…40
・幕板…無
・キャスター…4個(2個ストッパー付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付の型番EA954EE-111のページです。 型番EA954EE-111に関する仕様情報を記載しております。
650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)
550x320x580mm ファイルワゴン
600x600x 700mm プリンターラック
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
ワークチェアー EA956XN-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格51,04242,90028,33735,80054,47029,200
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
材質天板:メラミン化粧板木口:PVC脚部:スチール・アルミダイキャスト-フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装-
キャスター4個(2個ストッパー付)-自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2-
重量(kg)10-----
耐荷重(kg)40-----
サイズ(W×D×H)mm650×450×720-550×320×580600×600×700815×563×1160-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト