17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30x141x21.7mm プレゼンテーションマウス EA780XP-52

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

30x141x21.7mm プレゼンテーションマウス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA780XP-52

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・出力…最大1mW
・波長…635nm
・ビーム径…ドット:約15mm(10m先)
・到達距離…約100m(夜間使用時)
・電源…単4電池×2本(付属)
・電池寿命…レーザーポインター約8時間
・重量…58g
・サイズ…30(W)×141(D)×21.7(H)mm
・対応機種…Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種
・対応OS…Windows 10・8.1・ 8・7・Vista・XP、
macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11
・ジャイロセンサー搭載で、手首の動きを感知するので、空中でマウス操作できます。
・可視光半導体レーザー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト