17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400x400x414mm セキュリティボックス

通常単価(税別)
40,258
税込単価
44,284
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・総耐荷重:30kg

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    400
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    414
  • 重量
    9kg
  • カラー
    ホワイト
  • 材質
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • 詳細1
    総耐荷重:30kg
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 付属品
    鍵×2、連結用ボルト×4
  • メーカー型番
    RAC-SLBOX5
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 内容量
    1個

型番:

EA954HM-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HM-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
400
奥行(mm)
400
高さ(mm)
414
重量
9kg
カラー
ホワイト
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
詳細1
総耐荷重:30kg
※注意
【お客様組立品】
付属品
鍵×2、連結用ボルト×4
メーカー型番
RAC-SLBOX5
メーカー
サンワサプライ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954HM-5

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,258
( 44,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・総耐荷重:30kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x400x414mm セキュリティボックスの型番EA954HM-5のページです。 型番EA954HM-5に関する仕様情報を記載しております。
400x400x414mm セキュリティボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x400x414mm セキュリティボックス
木天板(ホワイト)
400mm 収納庫(両開き)
900x450x 690mm/ 2段 キャビネット
900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)
600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格40,25817,687 -44,068 -81,982112,60089,604
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)400-900900900600
奥行(mm)400--450450450
高さ(mm)414-4006901030615.5
重量9kg--41.9kg43.3kg25.5kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト