17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

890x350x 880mm キャビネット

通常単価(税別)
45,491
税込単価
50,040
通常出荷日:1日目

【仕様】・重量:28.2kg・内寸:261(W)×326(D)×155(H)mm・耐荷重:10kg/段

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    890
  • 奥行(mm)
    352
  • 高さ(mm)
    881
  • 耐荷重(Kg)/段
    10
  • 重量
    28.2kg
  • 材質
    本体:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、ドア:ABS
  • 内寸
    261(W)×326(D)×155(H)mm
  • 棚板サイズ
    255(W)×330(D)×20(H)mm

型番:

EA954ES-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954ES-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
890
奥行(mm)
352
高さ(mm)
881
耐荷重(Kg)/段
10
重量
28.2kg
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、ドア:ABS
内寸
261(W)×326(D)×155(H)mm
棚板サイズ
255(W)×330(D)×20(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954ES-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,491
( 50,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・重量:28.2kg
・内寸:261(W)×326(D)×155(H)mm
・耐荷重:10kg/段

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

890x350x 880mm キャビネットの型番EA954ES-42のページです。 型番EA954ES-42に関する仕様情報を記載しております。
890x350x 880mm キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
890x350x 880mm キャビネット
900x450x 690mm/ 2段 キャビネット
900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)
1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)
600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット
900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格45,49181,982112,60054,94789,60473,289
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)8909009001200600900
奥行(mm)352450450450450450
高さ(mm)88169010301030615.51030
耐荷重(Kg)/段10505050-50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト