17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

900x450x 690mm/ 2段 キャビネット

通常単価(税別)
81,98277,513
税込単価
90,18085,264
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【仕様】・重量:41.9kg・カラー:ホワイト・耐荷重:50kg/段

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    690
  • 耐荷重(Kg)/段
    50
  • 重量
    41.9kg
  • カラー
    ホワイト
  • 材質
    スチール
  • 内寸
    823(W)×402(D)×304(H)mm
  • メーカー型番
    V945-207D
  • メーカー
    ダイシン工業

型番:

EA954DJ-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954DJ-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
690
耐荷重(Kg)/段
50
重量
41.9kg
カラー
ホワイト
材質
スチール
内寸
823(W)×402(D)×304(H)mm
メーカー型番
V945-207D
メーカー
ダイシン工業
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954DJ-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,98277,513
( 85,264 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・重量:41.9kg
・カラー:ホワイト
・耐荷重:50kg/段

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x450x 690mm/ 2段 キャビネットの型番EA954DJ-6のページです。 型番EA954DJ-6に関する仕様情報を記載しております。
900x450x 690mm/ 2段 キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900x450x 690mm/ 2段 キャビネット
900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)
890x350x 880mm キャビネット
900×450×1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
450x450x1030mm 収納庫(片開き)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格81,982112,60045,49188,21573,28952,040
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900900890900900450
奥行(mm)450450352450450450
高さ(mm)6901030881103010301030
耐荷重(Kg)/段505010505024

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト