ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

350x350x350mm セーフティボックス

350x350x350mm セーフティボックス EA954DJ-81
通常単価(税別)
15,677
税込単価
17,245
通常出荷日:2日目

耐久性、耐傷性に優れています【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…350(W)×350(D...

詳細を確認

型番:

EA954DJ-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954DJ-81の仕様・寸法情報

重量
8kg
サイズ
350(W)×350(D)×350(H)mm
容量
42L
内寸法
316(W)×323(D)×343(H)mm

商品情報

耐久性、耐傷性に優れています
【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…350(W)×350(D)×350(H)mm
・重量…8kg
・内寸法…316(W)×323(D)×343(H)mm
・容量…42L
・ダイヤル鍵付
・非常用鍵2本付

型番リスト

表示件数
型番
EA954DJ-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,677
( 17,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐久性、耐傷性に優れています
【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…350(W)×350(D)×350(H)mm
・重量…8kg
・内寸法…316(W)×323(D)×343(H)mm
・容量…42L
・ダイヤル鍵付
・非常用鍵2本付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

350x350x350mm セーフティボックスの型番EA954DJ-81のページです。 型番EA954DJ-81に関する仕様情報を記載しております。
350x350x350mm セーフティボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350x350x350mm セーフティボックス
333×269×51mm マグネットポケット
650x605x700mm パソコンデスク
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,6771,42029,7002,4603,58024,397
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
重量8kg410g----
サイズ350(W)×350(D)×350(H)mm333×269×51mm----
容量42L-----
内寸法316(W)×323(D)×343(H)mm201×248×22mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト