ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)

型番:

EA954HC-171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HC-171の仕様・寸法情報

材質
棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
耐荷重
総耐荷重:85kg(天板:40kg、キーボードテーブル:5kg、中段:20kg、底板:20kg)
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
重量(g)
20.6kg
サイズ(W×D×H)mm
815×563×1160
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-171
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,470
( 59,917 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ(W×D×H)mm…815×563×1160
・重量(g)…20.6kg
・材質…棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装
フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
・耐荷重…総耐荷重:85kg(天板:40kg、キーボードテーブル:5kg、中段:20kg、底板:20kg)
・キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
・リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)の型番EA954HC-171のページです。 型番EA954HC-171に関する仕様情報を記載しております。
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
600x600x 700mm プリンターラック
550x320x580mm ファイルワゴン
170x95x170mm マグネット付ボックス
365x365x1400mm ポールハンガー
650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格54,47035,80028,3372,2007,99951,042
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装容器・蓋:ABS樹脂マグネットパッキン・滑り止め:シリコーン本体:スチール(粉体塗装)キャップ:ポリプロピレン天板:メラミン化粧板木口:PVC脚部:スチール・アルミダイキャスト
耐荷重総耐荷重:85kg(天板:40kg、キーボードテーブル:5kg、中段:20kg、底板:20kg)総耐荷重:80kg(天板:40kg、棚板:20kg、底板:20kg)-約1.5kgハンガー:約10kgフック1つあたり:約2kg-
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2--4個(2個ストッパー付)
重量(g)20.6kg-----
サイズ(W×D×H)mm815×563×1160600×600×700550×320×580170×95×170365×365×1400650×450×720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト