17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA989RD-1

2024年04月に販売終了となりました。

代替品は「EA989RD-2」です。仕様の違いをご確認ください。

・高速・低速の2段階の速度調整が可能です
・スチール製ハンドルは頑丈で、手に負担がかかりにくくなっています。
・熱処理ハイカーボンスチール製ギアで長寿命。

指定中の仕様・寸法情報

最大能力(t)
-
ギア比
10.3:1/5.4:1
引張能力
817kg
最大巻取長さ
7.14mm×17.7m
詳細1
リバーシブルラチェット
重量(kg)
5.4
ドラム幅(mm)
62mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト