ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)

通常単価(税別)
14,510
税込単価
15,961
通常出荷日:2日目

【特長】2t油圧ジャッキガレージローダウンです。サイドジャッキアップ用アタッチメントが付いています。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    20(2)
  • ストローク (mm)
    250
  • 135mm
  • ハンドル
    取付後全長:約980mm
  • 最低高
    85mm(付属サドル使用時:115mm)
  • 最大揚高
    335mm(付属サドル使用時:365mm)
  • 詳細1
    作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)
  • 仕様
    使用温度範囲:-20℃~60℃
  • サイズ(mm)
    530(W)×214(D)×140(H)
  • サドルサイズ
    約60×18(H)mm
  • ハンドルサイズ
    約500mm
  • 油量
    約115cc
  • 重量(kg)
    約11
  • メーカー型番
    FA-24
  • メーカー
    大自工業(Meltec)
  • 適合車種
    軽自動車、コンパクトカー、普通自動車、中型乗用車、ミニバン、ローダウン

ご注意

  • 中型乗用車とミニバンはサイドアップ時のみ使用可能です。

型番:

EA993LC-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993LC-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
20(2)
ストローク(mm)
250
135mm
ハンドル
取付後全長:約980mm
最低高
85mm(付属サドル使用時:115mm)
最大揚高
335mm(付属サドル使用時:365mm)
詳細1
作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)
仕様
使用温度範囲:-20℃~60℃
サイズ(mm)
530(W)×214(D)×140(H)
サドルサイズ
約60×18(H)mm
ハンドルサイズ
約500mm
油量
約115cc
重量(kg)
約11
メーカー型番
FA-24
メーカー
大自工業(Meltec)
適合車種
軽自動車、コンパクトカー、普通自動車、中型乗用車、ミニバン、ローダウン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993LC-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,510
( 15,961 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
2t油圧ジャッキガレージローダウンです。
サイドジャッキアップ用アタッチメントが付いています。
【用途】
純正ローダウン車のジャッキアップに最適です。

ご注意

  • 中型乗用車とミニバンはサイドアップ時のみ使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)の型番EA993LC-2Aのページです。 型番EA993LC-2Aに関する仕様情報を記載しております。
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)
FAホールカッター(深穴用)
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
22 ton/355-508mm ジャッキスタンド
メーカーエスコ大見工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格14,5105,059 -40,670159,12562,82733,564
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目2日目1日目1日目
商品タイプジャッキ-ジャッキジャッキジャッキその他
揚力(kN(t))20(2)-30(3)50(5)20(2)-
ストローク(mm)250-375410383-
135mm-263mm170mm285mm-
ハンドル取付後全長:約980mm-取付後全長:約1590mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト