ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
495円 ( 545円 ) | 1日目 |
562円 ( 618円 ) | 1日目 |
611円 ( 672円 ) | 1日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 1日目 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 1日目 |
ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、部品や小物の保管や、研究・実験にご使用いただけます。

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):226円~