ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

550x320x580mm ファイルワゴン

通常単価(税別)
28,276
税込単価
31,104
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・こぼれ落ち防止加工棚・A4縦横ファイル対応・棚板の傾斜セッテ...

詳細を確認

型番:

EA954HE-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HE-35の仕様・寸法情報

重量
5.7kg
材質
フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
総耐荷重
40kg(棚板1枚あたり20kg)
サイズ(W×D×H)mm
550×320×580
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA954HE-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,276
( 31,104 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・こぼれ落ち防止加工棚
・A4縦横ファイル対応
・棚板の傾斜セッティングも可能です。
・サイズ(W×D×H)mm…550×320×580
・材質…フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装
・キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
・重量…5.7kg
・総耐荷重…40kg(棚板1枚あたり20kg)
・棚板を組み替えることで角度が付き、書類が取りやすく、見やすくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

550x320x580mm ファイルワゴンの型番EA954HE-35のページです。 型番EA954HE-35に関する仕様情報を記載しております。
550x320x580mm ファイルワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
550x320x580mm ファイルワゴン
650x605x700mm パソコンデスク
600x600x 700mm プリンターラック
ワークチェアー EA956XN-51
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,27628,46835,80028,19353,25751,042
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
重量5.7kg-21.2kg---
材質フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装-天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装-棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装天板:メラミン化粧板木口:PVC脚部:スチール・アルミダイキャスト
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2-自在×2、自在(ストッパー付)×2-自在×2、自在(ストッパー付)×24個(2個ストッパー付)
総耐荷重40kg(棚板1枚あたり20kg)-----
サイズ(W×D×H)mm550×320×580-600×600×700-815×563×1160650×450×720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト