17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファッション踏台(アルミ製)

通常単価(税別)
14,73219,929
税込単価
16,20521,922
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 材質
    アルミ合金製
  • 踏みざん幅
    103mm
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 全高(m)

  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

  • 設置寸法(W)×(D)mm

  • 重量(kg)

  • 天板サイズ(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

全高(m)

折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

設置寸法(W)×(D)mm

重量

(kg)

天板サイズ

(mm)

カラー

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
0.52
2段
0.77
477×44×824
477×517
4
356×182
ブラック
4518340033153
SS-52BB
1個
0.52
2段
0.77
477×44×824
477×517
4
356×182
シルバー
4518340273603
SS-52AB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,929
( 21,922 )
2日目
14,732
( 16,205 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファッション踏台(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファッション踏台(アルミ製)
踏台(アルミ製)
作業台(アルミ合金製)
309x255mm 踏台(アルミ製)
踏台(滑り止めグリップ付)
折りたたみ式作業台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,732-37,401 -41,090 -10,560 -8,246 -45,800 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100160150100100150
材質アルミ合金製--アルミ合金製アルミ製-
踏みざん幅103mm-----
メーカーアルインコ(ALINCO)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト