ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)

  • 商品タイプ
    その他関連製品
  • その他
    オプション
  • 適合バンド幅
    50mm以下
  • 材質
    鉄、PP
  • 詳細1
    ディスペンサー(バンド投入型)
  • ロール外径
    200~690mm
  • 200mm以下
  • PPバンド(別売)
    EA628PL-21A、22A
  • サイズ
    580×530×1000(H)
  • 重量
    33.3㎏
  • キャスター
    固定×2
  • タイヤ径 (mm)
    250
  • 工具トレーサイズ
    352(W)×154(D)×130(H)

型番:

EA628PM-24
解除
    数量:

    EA628PM-24の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他関連製品
    その他
    オプション
    適合バンド幅
    50mm以下
    材質
    鉄、PP
    詳細1
    ディスペンサー(バンド投入型)
    ロール外径
    200~690mm
    200mm以下
    PPバンド(別売)
    EA628PL-21A、22A
    サイズ
    580×530×1000(H)
    重量
    33.3㎏
    キャスター
    固定×2
    タイヤ径(mm)
    250
    工具トレーサイズ
    352(W)×154(D)×130(H)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA628PM-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,378
    ( 93,916 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけなので、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)の型番EA628PM-24のページです。 型番EA628PM-24に関する仕様情報を記載しております。
    φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)
    19.0mm PPバンド用バックル
    16mm PPバンド用バックル(50個)
    PPバンド用バックル
    PPバンド(一般手締め用)
    PPバンド用締具カッター
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格85,378684 -4751,000 -4,900 -444
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプその他関連製品PPバンド用ストッパーPPバンド用ストッパーPPバンド用ストッパー手締用その他関連製品
    その他オプション----オプション
    適合バンド幅50mm以下19mm15.5mm以下15.5mm以下--
    材質鉄、PPポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン-
    詳細1ディスペンサー(バンド投入型)----締具カッター
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました