17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネームランド KL-G2 3.5~24mm EA761DT-19A

ネームランド KL-G2 3.5~24mm

通常単価(税別)
17,429
税込単価
19,172
通常出荷日:1日目

【特長】・最大印刷幅16mm、漢字3書体、かな8書体、英数15書体の多彩な表現力。・印刷品質はそのまま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    ネームランド
  • 印字密度
    200dpi
  • 詳細1
    機能:ハーフカッター付きオートカッター・バックライト付き液晶パネル
  • サイズ
    202(W)×212(D)×67.5(H)mm
  • 電源
    単3電池×8個(別売)、充電式ニッケル電池×8個(別売)、ACアダプター(付属)
  • 重量
    約850g(電池を除く)
  • 付属品
    ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ18mm幅1本、専用収納ケース
  • テープ幅
    3.5・6・9・12・18・24mm
  • 書体数
    漢字3・かな8・英数15
  • 入力方式
    JIS配列キーボード式
  • 定型フォーマット機能
    96種類
  • 表示
    8文字×4行
  • 記号・絵文字
    1543種類
  • メーカー
    カシオ(CASIO)
  • メーカー型番
    KL-G2

型番:

EA761DT-19A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761DT-19Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
ネームランド
印字密度
200dpi
詳細1
機能:ハーフカッター付きオートカッター・バックライト付き液晶パネル
サイズ
202(W)×212(D)×67.5(H)mm
電源
単3電池×8個(別売)、充電式ニッケル電池×8個(別売)、ACアダプター(付属)
重量
約850g(電池を除く)
付属品
ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ18mm幅1本、専用収納ケース
テープ幅
3.5・6・9・12・18・24mm
書体数
漢字3・かな8・英数15
入力方式
JIS配列キーボード式
定型フォーマット機能
96種類
表示
8文字×4行
記号・絵文字
1543種類
メーカー
カシオ(CASIO)
メーカー型番
KL-G2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761DT-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,429
( 19,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大印刷幅16mm、漢字3書体、かな8書体、英数15書体の多彩な表現力。
・印刷品質はそのままに従来モデルから印字速度を2倍にアップ。ラベル作成時間の短縮で業務効率もアップ。
・台紙からシールをはがしやすくするハーフカット機能付きのオートカッター。
・引き出しやキャビネットにも納まるA4ファイルボックスサイズの収納ケースが付属。
・見やすく快適なバックライト付き液晶。
・日本語入力システムATOKを搭載し、優れた文字変換。
・縦横同時印刷可能で表書きと背ラベルの同時作成などが可能。
・ファイルの仕切りや書類の端部に貼って見出しにできるインデックスラベル対応。
・ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ機能、指定した期限を自動計算して入力するタイムスパン機能を搭載しており、ファイルの日時管理や文書の法定保存管理が便利。
・デザインロゴ120種内蔵、さらにロゴ入れ替えにも対応。
・パソコンと接続してラベルを作成可能。パソコンの書体や画像を印刷できるほか、Excelデータを取り込み差込印刷も可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームランド KL-G2 3.5~24mmの型番EA761DT-19Aのページです。 型番EA761DT-19Aに関する仕様情報を記載しております。
ネームランド KL-G2 3.5~24mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランド KL-G2 3.5~24mm
ネームランド ビズ
3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)
3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
4-18mmテプラ
エスコ 4-36mm テ プ ラ
メーカーエスコカシオ計算機エスコエスコエスコエスコ
通常価格17,42912,263 -31,19418,6509,80031,120
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目1日目
商品タイプラベルライターラベルライターラベルライターラベルライター-ラベルライター
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランド-テプラ
印字密度200dpi200×200200dpi200dpi--
詳細1機能:ハーフカッター付きオートカッター・バックライト付き液晶パネル-----
サイズ202(W)×212(D)×67.5(H)mm-237(W)×235(D)×106.5(H)mm173(W)×71(D)×152.5(H)mm(高さは足を含んだサイズです)約183(W)×219(D)×58(H)㎜204(W)×220(D)×85(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト