ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット

500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット EA954HC-341A
通常単価(税別)
72,86966,675
税込単価
80,15673,343
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・耐荷重…5kg/段・材質…スチール(メラミン焼付塗装)・外寸法…500(W)×500(D...

詳細を確認

型番:

EA954HC-341A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HC-341Aの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
500
奥行(mm)
500
高さ(mm)
410
重量
20.4kg
付属品
非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター×4個
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重
5kg/段
内寸法(W×D×H)
440×345×68
メーカー
サンワサプライ
型番
CAI-CAB106W
-
-

商品情報

製品仕様

型番重量耐荷重付属品材質
EA954HC-341A20.4kg5kg/段非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個スチール(メラミン焼付塗装)

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-341A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,86966,675
( 73,343 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…5kg/段
・材質…スチール(メラミン焼付塗装)
・外寸法…500(W)×500(D)×410(H)mm
・パソコン収納部内寸…440(W)×345(D)×68(H)mm
・重量…20.4kg
・付属品…非常解錠用キー×1個(100種類)
バックパネル用鍵×2個(1種類)
アジャスター4個
・ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。
・充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
・鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
・3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
・スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
・正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
・ダイヤル錠

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネットの型番EA954HC-341Aのページです。 型番EA954HC-341Aに関する仕様情報を記載しております。
500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット
600x600x 700mm プリンターラック
170x95x170mm マグネット付ボックス
365x365x1400mm ポールハンガー
333×269×51mm マグネットポケット
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格72,86935,8002,2007,9991,4202,014
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)-----
間口(mm)500-----
奥行(mm)500-----
高さ(mm)410-----
重量20.4kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト