17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット

通常単価(税別)
139,678130,291
税込単価
153,646143,320
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴンです。

  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    940
  • 材質
    本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
  • 内寸
    483(W)×406(D)×68(H)mm×7段、483(W)×406(D)×146(H)mm×1段
  • 耐荷重
    240kg
  • 重量(kg)
    59.7
  • キャスター
    Φ100mm、自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
  • 引き出し耐荷重
    30kg
  • 引出し
    75(H)mm×7段、150(H)mm×1段
  • メーカー
    ダイシン工業
  • 型番
    TWZ-928R

型番:

EA955BC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA955BC-1の仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
600
奥行(mm)
470
高さ(mm)
940
材質
本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
内寸
483(W)×406(D)×68(H)mm×7段、483(W)×406(D)×146(H)mm×1段
耐荷重
240kg
重量(kg)
59.7
キャスター
Φ100mm、自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
引き出し耐荷重
30kg
引出し
75(H)mm×7段、150(H)mm×1段
メーカー
ダイシン工業
型番
TWZ-928R
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA955BC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,678130,291
( 143,320 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネットの型番EA955BC-1のページです。 型番EA955BC-1に関する仕様情報を記載しております。
600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット
600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット
580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A
580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A
580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット
900x450x1030mm/ 4段 キャビネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格139,678128,431173,500201,125134,693106,691
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目2日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)
間口(mm)600600580580580900
奥行(mm)470470620620620450
高さ(mm)9409401300130010001030
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2スチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト