17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

通常単価(税別)
48,58049,560特別価格
税込単価
53,43854,516特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:本体/スチール粉体焼付塗装ファイルボックス/ポリプロピレン・耐荷重:40kg/段(均等...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    585
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    638
  • 均等積載量(Kg)/段
    40
  • 材質
    本体:スチール(粉体焼付塗装)、ファイルボックス:ポリプロピレン
  • 付属品
    鍵(2本付)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

仕様

最小発注数量
12.6kg
大4個タイプ
1個
13.1kg
小8個タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,58044,630
( 49,093 )
1日目
49,56045,540
( 50,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/スチール粉体焼付塗装ファイルボックス/ポリプロピレン
・耐荷重:40kg/段(均等荷重)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)
400x400x414mm セキュリティボックス
木天板(ホワイト)
900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)
1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)
900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,580-40,25817,687 -112,60054,94773,289
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
間口(mm)585400-9001200900
奥行(mm)360400-450450450
高さ(mm)638414-103010301030
均等積載量(Kg)/段40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト