17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000mm [電柱用]巻付けベルト

通常単価(税別)
22,575
税込単価
24,833
通常出荷日:1日目

【特長】・EA902AF-2A~6A、EA902AG-25A~34A用・電柱に巻き付けて固定できるので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 重量
    300g
  • 材質
    スチール、ナイロン
  • 全長
    約1000mm(金具含まず)、約1050mm(金具含む)
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)
  • 型番
    HWB-1000

型番:

EA902XD-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA902XD-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
重量
300g
材質
スチール、ナイロン
全長
約1000mm(金具含まず)、約1050mm(金具含む)
メーカー
アルインコ(ALINCO)
型番
HWB-1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA902XD-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,575
( 24,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA902AF-2A~6A、EA902AG-25A~34A用
・電柱に巻き付けて固定できるので、安全性が向上します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm [電柱用]巻付けベルトの型番EA902XD-22のページです。 型番EA902XD-22に関する仕様情報を記載しております。
1000mm [電柱用]巻付けベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000mm [電柱用]巻付けベルト
電柱抱付ベルト
はしご用上部カバー(2個)
アルインコ はしご用電工ベルト
電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)
ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)
メーカーエスコエスコエスコアルインコエスコピカコーポレイション
通常価格22,57512,35011,01021,99224,70522,781
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
重量300g360g--600g-
材質スチール、ナイロン-ポリウレタン---
全長約1000mm(金具含まず)、約1050mm(金具含む)405mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト