ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式) EA864CB-17A
通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・検知範囲…距離:約3m水平:約120°垂直:約120°・光源…白色LED・材質…ABS樹...

詳細を確認

型番:

EA864CB-17A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA864CB-17Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
主な固定方式
吊下げフック
使用電球
LED
電源
乾電池式
重量
約72g(電池除く)
光源
白色LED
全光束
5lm
詳細1
LEDセンサーライト
電源
単四形乾電池×3本(別売)
材質
ABS樹脂
サイズ
80(W)×29(D)×90(H)mm(フック折り畳み時)
メーカー
朝日電器(ELPA)
型番
PM-L213
電池寿命(時間)
センサーモード:約24ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)
検知方式
人感明暗センサー
点灯開始照度
約5lx以下
点灯保持時間
約12秒
防水有無
検知範囲
距離:約3m、水平:約120°、垂直:約120°
点灯モード
スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)

商品情報

製品仕様

型番重量電源サイズ材質
EA864CB-17A約72g(電池除く)単四形乾電池×3本(別売)80(W)×29(D)×90(H)mm(フック折り畳み時)ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
EA864CB-17A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知範囲…距離:約3m
水平:約120°
垂直:約120°
・光源…白色LED
・材質…ABS樹脂
・検知方式…人感明暗センサー
・防水有無…無
・電源…単四形乾電池×3本(別売)
・電池寿命…センサーモード:約24ヶ月
(1日10回点灯時)
常時点灯モード:約60時間
(※アルカリ乾電池使用時)
・全光束…5lm
・点灯保持時間…約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯)
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
・点灯開始照度…約5lx以下
・サイズ…80(W)×29(D)×90(H)mm
(フック折り畳み時)
・重量…約72g(電池除く)
・乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。
・センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
・フック付で吊るして使用することもできます。
・屋内専用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)の型番EA864CB-17Aのページです。 型番EA864CB-17Aに関する仕様情報を記載しております。
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)
デジタル溶接ゲージ
650x605x700mm パソコンデスク
10桁 計算機
ネズミ忌避剤(電動ファン付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4603,58028,61229,7002,6302,427
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他----
主な固定方式吊下げフック据置----
使用電球LEDLED----
電源乾電池式乾電池式----
重量約72g(電池除く)約140g(電池除く)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト