ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3.0ton/148-530mm トロリージャッキ

3.0ton/148-530mm トロリージャッキ EA993LC-3B
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,397
税込単価
26,837

【商品仕様】・最大耐荷重…3t・サイズ…705(W)×185(D)×180(H...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 重量
    約18kg
  • 幅(mm)
    175
  • ストローク
    約382mm
  • 収納サイズ
    705(W)×185(D)×180(H)mm
  • メーカー型番
    FA-31
  • 適合車種
    軽自動車、コンパクトカー、普通乗用車、中型乗用車、SUV、大型SUV、ミニバン
  • 使用温度範囲
    -20℃~60℃
  • メーカー
    大自工業(Meltec)
  • ハンドルサイズ
    約545mm
  • 油量
    約185cc
  • サドルサイズ
    約Φ60×18(H)mm
  • 最大耐荷重
    3t(最大揚程質量) 29.4kN
  • ハンドル取付後全長
    約1210mm
  • 作動油
    油圧潤滑油(ISO VG32)
  • 最低/最高地上高
    約148mm/約530mm

型番:

EA993LC-3B
解除
    数量:

    EA993LC-3Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    タイヤ関連
    重量
    約18kg
    幅(mm)
    175
    ストローク
    約382mm
    収納サイズ
    705(W)×185(D)×180(H)mm
    メーカー型番
    FA-31
    適合車種
    軽自動車、コンパクトカー、普通乗用車、中型乗用車、SUV、大型SUV、ミニバン
    使用温度範囲
    -20℃~60℃
    メーカー
    大自工業(Meltec)
    ハンドルサイズ
    約545mm
    油量
    約185cc
    サドルサイズ
    約Φ60×18(H)mm
    最大耐荷重
    3t(最大揚程質量) 29.4kN
    ハンドル取付後全長
    約1210mm
    作動油
    油圧潤滑油(ISO VG32)
    最低/最高地上高
    約148mm/約530mm

    商品情報

    製品仕様

    型番重量サイズ使用温度範囲
    EA993LC-3B約18kg705(W)×185(D)×180(H)mm175mm-20度~60度

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA993LC-3B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,397
    ( 26,837 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・最大耐荷重…3t
    ・サイズ…705(W)×185(D)×180(H)mm
    ・ストローク…約382mm
    ・サドルサイズ…約φ60×18(H)mm
    ・作動油…油圧潤滑油(ISO VG32)
    ・幅…175mm
    ・油量…約185cc
    ・使用温度範囲…-20℃~60℃
    ・油圧式
    ・軽自動車~SUV・ミニバンに最適
    ・最低/最高地上高…約148mm/約530mm
    ・重量…約18kg
    ・ハンドルサイズ…約545mm
    ・ハンドル取付後全長…約1210mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3.0ton/148-530mm トロリージャッキの型番EA993LC-3Bのページです。 型番EA993LC-3Bに関する仕様情報を記載しております。
    3.0ton/148-530mm トロリージャッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
    [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
    [単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)
    333×269×51mm マグネットポケット
    650x605x700mm パソコンデスク
    350x350x350mm セーフティボックス
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格24,3972,4603,5801,42029,70015,677
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    商品タイプタイヤ関連-----
    重量約18kg-----
    幅(mm)175-----
    ストローク約382mm-----
    収納サイズ705(W)×185(D)×180(H)mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました