17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングボストンキャリーバッグ

通常単価(税別)
13,70019,000
税込単価
15,07020,900
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。材質:ポリエステル(600デニール)色:ブラッ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズW×D×H(mm)

  • 容量(L)

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズW×D×H(mm)

容量(L)

詳細1

最小発注数量
3700g
368×368×762
101.6
外ポケット2個
1個
4400g
394×394×914
140.9
外ポケット2個
1個
5100g
420×420×1067
186.8
外ポケット3個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,700
( 15,070 )
1日目
16,600
( 18,260 )
1日目
19,000
( 20,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質:ポリエステル(600デニール)
色:ブラック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングボストンキャリーバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボストンキャリーバッグ
470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)
419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)
490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)
400x280x70mmビジネスバッグ
330x390x100mm トートバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,700-4,0002,6405,5004,500755
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
材質ポリエステル(600デニール)ポリエスターポリエステル(600デニール)ポリエスターマイクロファイバーポリエスターコットン100%
ブラック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト