17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台(手掛かり棒/折畳式)

通常単価(税別)
108,765131,448特別価格
税込単価
119,642144,593特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能・背面キャスター付(Φ75mm)・最大使用荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 機能
    キャスター
  • 詳細1
    背面キャスター付(Φ75mm)
  • 踏ざん幅 (mm)
    110
  • 踏ざん間隔 (mm)
    250
  • 天板サイズ (mm)
    500×523
  • 材質
    アルミ合金製
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 全高(m)

  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

  • 設置寸法(W)×(D)mm

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

全高(m)

折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

設置寸法(W)×(D)mm

重量

(kg)

最小発注数量
1
4
1.66
680×1438×219
680×1303
14.4
1個
1.25
5
1.91
733×1689×219
733×1495
16.1
1個
1.5
6
2.16
786×1939×219
786×1687
17.8
1個
1.75
7
2.41
838×2205×219
838×1880
19.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,765
( 119,642 )
2日目
117,324
( 129,056 )
2日目
123,526
( 135,879 )
1日目
131,448123,902
( 136,292 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能
・背面キャスター付(Φ75mm)
・最大使用荷重120kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台(手掛かり棒/折畳式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台(手掛かり棒/折畳式)
折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様
折りたたみ式作業台
折りたたみ式作業台(調整式)
作業台(アルミ合金製)
作業台(両手すり付)
メーカーエスコアルインコエスコエスコエスコエスコ
通常価格108,765-105,418 -45,800 -98,280 -41,090 -81,250 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目1日目〜1日目
商品タイプ作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)120-150150150150
機能キャスター-----
詳細1背面キャスター付(Φ75mm)-アルミ合金製仮設工業会単品承認品アルミ合金製アルミ合金製
踏ざん幅(mm)110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト