17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

間仕切りシート

通常単価(税別)
16,68236,300特別価格
税込単価
18,35039,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

・シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。

  • 種類
    その他間仕切り
  • 材質
    エステル糸、PVC
  • カラー
    ホワイト
  • タイプ
    折りたたみタイプ
  • 幅(m)
    2.07
  • 厚み(mm)
    0.45
  • チェーン通し穴径
    約45mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

最小発注数量
2
1個
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,682
( 18,350 )
1日目
23,48822,311
( 24,542 )
2日目
36,30033,537
( 36,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

・シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間仕切りシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間仕切りシート
200x2.0mmx30m 間仕切りシート
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
2030x0.30mm 耐油性ビニールシート
[PVC製]フィルム
耐候性ビニールシート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,682-37,97312,054 -12,530 -6,280 -7,920 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目〜1日目〜
種類その他間仕切り-----
材質エステル糸、PVC-----
カラーホワイト-----
タイプ折りたたみタイプ-----
幅(m)2.07-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト