ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

500cc スプレーボトル(ホルダー付)

500cc スプレーボトル(ホルダー付) EA115MY-7
通常単価(税別)
2,778
税込単価
3,056
通常出荷日:2日目

ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です【商品仕様】・容量(L)…0.5・サイズ(mm...

詳細を確認

型番:

EA115MY-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115MY-7の仕様・寸法情報

材質
タンク:ポリエチレンヘッド部:ポリプロピレン
サイズ(mm)
89×80×156(H)
重量(g)
80
容量(L)
0.5
ベルト通し幅
60mm
ホルダーサイズ
φ90×110mm

商品情報

ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です
【商品仕様】
・容量(L)…0.5
・サイズ(mm)…89×80×156(H)
・重量(g)…80
・材質…タンク:ポリエチレン
ヘッド部:ポリプロピレン
・キャップを回す事で、噴霧、直射調整が可能です。
・どの角度からでも噴霧できます。
・ホルダー付
・ホルダーサイズ…Φ90×110mm
・ベルト通し幅…60mm

型番リスト

表示件数
型番
EA115MY-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,778
( 3,056 )
2日目

詳細情報

基本情報

ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です
【商品仕様】
・容量(L)…0.5
・サイズ(mm)…89×80×156(H)
・重量(g)…80
・材質…タンク:ポリエチレン
ヘッド部:ポリプロピレン
・キャップを回す事で、噴霧、直射調整が可能です。
・どの角度からでも噴霧できます。
・ホルダー付
・ホルダーサイズ…φ90×110mm
・ベルト通し幅…60mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500cc スプレーボトル(ホルダー付)の型番EA115MY-7のページです。 型番EA115MY-7に関する仕様情報を記載しております。
500cc スプレーボトル(ホルダー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500cc スプレーボトル(ホルダー付)
550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)
472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)
A4クリップボード(S型/E型)
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
170x95x170mm マグネット付ボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7787,01042,900670 -54,4702,200
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
材質タンク:ポリエチレンヘッド部:ポリプロピレンフレーム:スチールモニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)--棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装容器・蓋:ABS樹脂マグネットパッキン・滑り止め:シリコーン
サイズ(mm)89×80×156(H)-----
重量(g)803.2--20.6kg-
容量(L)0.5-----
ベルト通し幅60mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト