17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500mm 収納庫(両開き)

通常単価(税別)
52,78953,597特別価格
税込単価
58,06858,957特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【仕様】・カラー:ホワイト・商品種別:上置専用/棚板1枚、鍵付

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    500
  • カラー
    ホワイト
  • 詳細1
    上置専用
  • 詳細2
    棚板1枚、鍵付
  • 詳細3
    両開き
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 耐荷重(Kg)/段

  • 重量

  • 内寸

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

耐荷重(Kg)/段

重量

内寸

最小発注数量
400
43
20.7kg
865(W)×366(D)×453(H)mm
1個
450
50
21.8kg
865(W)×416(D)×453(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,78948,513
( 53,364 )
2日目
53,59749,255
( 54,181 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・カラー:ホワイト
・商品種別:上置専用/棚板1枚、鍵付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500mm 収納庫(両開き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500mm 収納庫(両開き)
400x400x414mm セキュリティボックス
木天板(ホワイト)
収納庫(両開き)1030mm
収納庫(両開き・1030mm)
400mm 収納庫(両開き)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格52,789-40,25817,687 -48,911 -56,671 -44,068 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900400-900900900
高さ(mm)500414-10301030400
カラーホワイトホワイトホワイト---
詳細1上置専用総耐荷重:30kg-上置専用下置専用上置専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト