17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

740x540x1230mm/8段 ツールワゴン

通常単価(税別)
245,100213,727
税込単価
269,610235,100
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【仕様】・材質:本体/スチール、キャスター/樹脂・耐荷重:40kg(天板)

  • 間口 (mm)
    740
  • 奥行 (mm)
    540
  • 高さ (mm)
    1230
  • 重量
    110kg
  • 材質
    本体:スチール、キャスター:樹脂
  • 耐荷重
    40kg(天板)
  • キャスター
    Φ120
  • 引出し
    耐荷重/1~3段目:15kg、4段目:20kg、5・6段目:15kg、7段目:20kg、8段目:30kg
  • 引出し内寸
    1~3段目:600×325×55mm、4段目:600×410×100mm、5・6段目:600×610×40mm、7段目:600×410×100mm、8段目:600×410×290mm
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    EKX-118

型番:

EA956AB-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956AB-13の仕様・寸法情報

間口(mm)
740
奥行(mm)
540
高さ(mm)
1230
重量
110kg
材質
本体:スチール、キャスター:樹脂
耐荷重
40kg(天板)
キャスター
Φ120
引出し
耐荷重/1~3段目:15kg、4段目:20kg、5・6段目:15kg、7段目:20kg、8段目:30kg
引出し内寸
1~3段目:600×325×55mm、4段目:600×410×100mm、5・6段目:600×610×40mm、7段目:600×410×100mm、8段目:600×410×290mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
EKX-118
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956AB-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,100213,727
( 235,100 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/スチール、キャスター/樹脂
・耐荷重:40kg(天板)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

740x540x1230mm/8段 ツールワゴンの型番EA956AB-13のページです。 型番EA956AB-13に関する仕様情報を記載しております。
740x540x1230mm/8段 ツールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
ローラーキャビネット(8段8引出し)
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)
メーカーエスコKTC(京都機械工具)エスコエスコエスコエスコ
通常価格245,100222,11481,975113,84660,072156,507
通常出荷日2日目4日目1日目6日目2日目7日目
間口(mm)740-600600671740
奥行(mm)540-470470459470
高さ(mm)1230-706900884910
重量110kg-39.9kg53.3kg51kg82kg
材質本体:スチール、キャスター:樹脂-本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2スチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト