17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)

通常単価(税別)
31,57530,122
税込単価
34,73333,134
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

鍵とシャッターが付いているためセキュリティ面に強く、引き出しの取外しも可能なレターケースです。

  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • 引出し数
    10
  • 重量
    7.5kg
  • サイズ
    227(W)×373(D)×485(H)mm
  • 材質
    本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
  • 引出し
    A4浅型×10
  • 型番
    21712
  • メーカー
    ライオン事務器(LION)

型番:

EA954JB-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954JB-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
~500
引出し数
10
重量
7.5kg
サイズ
227(W)×373(D)×485(H)mm
材質
本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
引出し
A4浅型×10
型番
21712
メーカー
ライオン事務器(LION)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954JB-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,57530,122
( 33,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

鍵とシャッターが付いているためセキュリティ面に強く、引き出しの取外しも可能なレターケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)の型番EA954JB-18のページです。 型番EA954JB-18に関する仕様情報を記載しております。
277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)
277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)
554x336x483mm レターケース
900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)
600x286x700mm ワゴン(キャスター付)
304x400x690mm/1列14段 キャビネット/トレー型
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,57523,49135,65091,41228,55021,669
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)~500~500501~700701~501~700~500
引出し数107---その他
重量7.5kg5.8kg-30.5kg8kg12.3kg
サイズ227(W)×373(D)×485(H)mm227(W)×373(D)×370(H)mm、引出しの深さ:30mm554(W)×336(D)×483.5(H)mm-600(W)×286(D)×700(H)mm304(W)×400(D)×690(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト