ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

1050x380x1700mm/4列・6段 シューズボックス(D錠付

1050x380x1700mm/4列・6段 シューズボックス(D錠付 EA954EG-4
通常単価(税別)
228,570213,164
税込単価
251,427234,480
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・仕様…4列6段・外寸法(W×D×H)mm…1050×380×1700・24人用・重量…6...

詳細を確認

型番:

EA954EG-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954EG-4の仕様・寸法情報

重量
65kg
仕様
4列6段
外寸法(W×D×H)mm
1050×380×1700
内寸法(W×D×H)
226×347×248

商品情報

【商品仕様】
・仕様…4列6段
・外寸法(W×D×H)mm…1050×380×1700
・24人用
・重量…65kg
・内寸法(W×D×H)…226×347×248
・電源不要の4ケタ暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠
1万通り組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施術・解錠ができます。
・「カギを持ち歩くわずらわしさ」や「カギ紛失の悩み」を解消します。
・ネームプレート付で特定個人用に最適です。

型番リスト

表示件数
型番
EA954EG-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,570213,164
( 234,480 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…4列6段
・外寸法(W×D×H)mm…1050×380×1700
・24人用
・重量…65kg
・内寸法(W×D×H)…226×347×248
・電源不要の4ケタ暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠
1万通り組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施術・解錠ができます。
・「カギを持ち歩くわずらわしさ」や「カギ紛失の悩み」を解消します。
・ネームプレート付で特定個人用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1050x380x1700mm/4列・6段 シューズボックス(D錠付の型番EA954EG-4のページです。 型番EA954EG-4に関する仕様情報を記載しております。
1050x380x1700mm/4列・6段 シューズボックス(D錠付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1050x380x1700mm/4列・6段 シューズボックス(D錠付
350x350x350mm セーフティボックス
650x605x700mm パソコンデスク
550x320x580mm ファイルワゴン
600x600x 700mm プリンターラック
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格228,57015,67729,70028,33735,8002,460
通常出荷日10日目2日目2日目2日目2日目2日目
重量65kg8kg-5.7kg21.2kg-
仕様4列6段-----
外寸法(W×D×H)mm1050×380×1700-----
内寸法(W×D×H)226×347×248-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト