17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランシーバー(防水・防塵型/ブラック) EA790MA-1C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トランシーバー(防水・防塵型/ブラック)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA790MA-1C

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・免許・資格・申請不要
・交互通話20ch
・送信出力…10mW
・連続使用可能時間…アルカリ電池で約85時間
・電源…単3電池×3本(別売)
(EA758YA-3A)
・サイズ…56(W)×27.6(D)×90.5(H)mm
・重量…173g(単3乾電池含む)
・カラー…ブラック
・付属品…ベルトクリップ
・通話距離の目安…見通しが良い場所:1~2km
郊外:500m~2km
市街地:約200~300m
・IP57
・500mWの大音量、高音質
・収納できる回転アンテナ
・計158通りのグループコード設定が可能
・大型ディスプレイ&LEDインジケーター
・特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能
・相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
・バッテリーインジケーター
・チャンネル表示回転設定
・チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
・イヤホン断線検出機能
(外部機器接続時:スピーカーマイク/タイピンマイク使用時)
・プライバシーを守る秘話コード
・信号のあるチャンネルを探すスキャン機能
・非常時緊急呼び出し(エマージェンシー)機能
・チャンネル/グループコードのディスプレイ非表示機能
・送信・受信切り替え時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
・受信専用設定ができモニター機として使用が可能
・背景ノイズを軽減するコンパンダ機能
・音声により送信を起動するVOX機能(本体マイク)
・無線によるトランシーバー間のクローン機能
・RoHS対応品

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
56(W)×27.6(D)×90.5(H)mm
重量
173g(単3乾電池含む)
付属品
ベルトクリップ
カラー
ブラック
電源
単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
送信出力
10mW
連続使用可能時間
アルカリ電池で約85時間
通話距離の目安
見通しが良い場所:1~2km郊外:500m~2km市街地:約200~300m

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト