17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤホンマイク カナル型

  • その他
    オプション
  • サイズ
    約15(W)×11(D)×31(H)mm
  • 重量(g)
    30(ケーブル・クリップ含む)
  • 対応機種
    EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13(旧)
  • コード長
    約85cm
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)
  • 品名
    イヤホンマイク
  • メーカー型番
    EME-652CA

型番:

EA790AZ-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA790AZ-10Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
約15(W)×11(D)×31(H)mm
重量(g)
30(ケーブル・クリップ含む)
対応機種
EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13(旧)
コード長
約85cm
メーカー
アルインコ(ALINCO)
品名
イヤホンマイク
メーカー型番
EME-652CA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA790AZ-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種…EA790AH-1B、-2B、-3B、
EA790AK-10A、(旧) -13
・コード長…約85cm
・サイズ…約15(W)×11(D)×31(H)mm
・重量(g)…30(ケーブル・クリップ含む)
・マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。
・PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。
・全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。
・カナル型イヤホン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤホンマイク カナル型の型番EA790AZ-10Aのページです。 型番EA790AZ-10Aに関する仕様情報を記載しております。
イヤホンマイク カナル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤホンマイク カナル型
業務用イヤホンマイク
イヤホンマイク(ヘルメット用)
イヤホンマイク ケーブル長…86cm
トランシーバー用受信機
耳掛型イヤホンマイク
メーカーエスコアルインコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8003,800 -18,3417,24317,4784,000
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
サイズ約15(W)×11(D)×31(H)mm-80×60×125(H)mm25×16×54(H)mm52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm(突起物除く)-
重量(g)30(ケーブル・クリップ含む)-----
対応機種EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13(旧)-EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13ガイド用送信機:EA790AH-9/トランシーバー:EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AJ-15A、-16A、EA790AK-7B、-8B、-10A(旧)、-13、-15-
コード長約85cm-1.1m--100cm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト