ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)

550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目) EA954HC-152
通常単価(税別)
7,010
税込単価
7,711
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・重量(g)…3.2・材質…フレーム:スチールモニタ台・キーボ...

詳細を確認

型番:

EA954HC-152
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HC-152の仕様・寸法情報

サイズ
モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)mm、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)mm
カラー
ダーク
材質
フレーム:スチールモニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
総耐荷重
25kg(モニタ台:20kg、キーボードテーブル:5kg)
重量(g)
3.2
-
-

商品情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・重量(g)…3.2
・材質…フレーム:スチール
モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
・カラー…ダーク
・サイズ…モニタ台:550(W)×250(D)×120(H)mm、
 キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)mm
・総耐荷重…25kg
(モニタ台:20kg、キーボードテーブル:5kg)
・キーボードテーブルは自由に可動できます。
・使用しやすい場所に動かしてお使い下さい。
・モニタ台下にも収納できます。
・モニタ下のスペースを有効活用できます。

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-152
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,010
( 7,711 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・重量(g)…3.2
・材質…フレーム:スチール
モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
・カラー…ダーク
・サイズ…モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)mm、
 キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)mm
・総耐荷重…25kg
(モニタ台:20kg、キーボードテーブル:5kg)
・キーボードテーブルは自由に可動できます。
・使用しやすい場所に動かしてお使い下さい。
・モニタ台下にも収納できます。
・モニタ下のスペースを有効活用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)の型番EA954HC-152のページです。 型番EA954HC-152に関する仕様情報を記載しております。
550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)
650x605x700mm パソコンデスク
650x450x605mm 机上ラック
277x366x349mm レターケース
550x320x580mm ファイルワゴン
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,01029,70020,00011,67728,33754,470
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
サイズモニタ台:550(W)x250(D)x120(H)mm、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)mm-650(W)×450(D)×605(H)mm277(W)×336(D)×349(H)mm--
カラーダーク--ホワイト--
材質フレーム:スチールモニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)-スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)本体:スチール、引出し:スチロール樹脂フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
総耐荷重25kg(モニタ台:20kg、キーボードテーブル:5kg)-50kg-40kg(棚板1枚あたり20kg)-
重量(g)3.2----20.6kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト