17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)

通常単価(税別)
36,504
税込単価
40,154
通常出荷日:2日目

【特長】3t油圧ジャッキガレージローダウンです。別売りで専用ラバーパットがあるので用途に応じてご発注く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    30(3)
  • ストローク (mm)
    375
  • 263mm
  • ハンドル
    取付後全長:約1590mm
  • 詳細1
    作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)
  • 仕様
    使用温度範囲:-20℃~60℃
  • サイズ(mm)
    645(W)×345(D)×160(H)
  • サドルサイズ
    約107×15(H)mm
  • ハンドルサイズ
    約1100mm
  • 油量
    約250cc
  • 重量(kg)
    約33.6
  • 最低/最高地上高
    約90mm/約465mm
  • メーカー型番
    FA-50
  • メーカー
    大自工業(Meltec)
  • 適合車種
    軽自動車、コンパクトカー、普通自動車、中型自動車、SUV、ミニバン、ローダウン

型番:

EA993LC-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993LC-103の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
30(3)
ストローク(mm)
375
263mm
ハンドル
取付後全長:約1590mm
詳細1
作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)
仕様
使用温度範囲:-20℃~60℃
サイズ(mm)
645(W)×345(D)×160(H)
サドルサイズ
約107×15(H)mm
ハンドルサイズ
約1100mm
油量
約250cc
重量(kg)
約33.6
最低/最高地上高
約90mm/約465mm
メーカー型番
FA-50
メーカー
大自工業(Meltec)
適合車種
軽自動車、コンパクトカー、普通自動車、中型自動車、SUV、ミニバン、ローダウン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993LC-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,504
( 40,154 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
3t油圧ジャッキガレージローダウンです。
別売りで専用ラバーパットがあるので用途に応じてご発注ください。
【用途】
純正ローダウン車のジャッキアップに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)の型番EA993LC-103のページです。 型番EA993LC-103に関する仕様情報を記載しております。
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
22 ton/355-508mm ジャッキスタンド
22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,50413,572163,57670,11133,264157,325
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキ-ジャッキ
揚力(kN(t))30(3)20(2)50(5)20(2)-220(22)
ストローク(mm)375250410383-315
263mm135mm170mm285mm-190mm
ハンドル取付後全長:約1590mm取付後全長:約980mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました