17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[2410万画素] 一眼レフデジタルカメラ EA759GA-80A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[2410万画素] 一眼レフデジタルカメラ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA759GA-80A

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・<キット内容>
本体、レンズ(18~55mm、F4.0~5.6)
・撮影素子…CMOSセンサー
・焦点距離…29~88mm(35mm換算)
・液晶サイズ…ワイド3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)
・動画撮影…4K:3840×2160
・手ぶれ補正…レンズに搭載。シャッター速度換算で4段分の手ブレ補正効果。
・内蔵フラッシュ…リトラクタブル式、オートポップアップストロボ
・記録媒体…SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
・使用バッテリー…充電式リチウムイオン電池
・サイズ…カメラ本体:約122.4(W)×69.8(D)×92.6(H)mm
・重量…約449g(バッテリー、カードを含む)
・付属品…バッテリーパック(カバー付)、バッテリーチャージャー、ネックストラップ
・機能…ライブビューモード、Wi-Fi機能、Bluetooth対応など
・バリアングル液晶モニター搭載一眼レフで世界最軽量
・スマホに専用アプリ「Camera Connect」をダウンロード・インストールすると、撮った写真をスマホで見たり、保存することが可能に。
・レンズから入ってきた情報は、約2410万画素のCMOSセンサーが受け取り、そのデータをキヤノン最新の映像エンジンDIGIC 8が瞬時に処理して高画質を生成します。
・ファインダーをのぞいて撮影に集中できる「光学ファインダー撮影」と、タッチパネルを利用してスマホ感覚で撮影が楽しめる「ライブビュー撮影」を自由に切り替え。シチュエーションに合わせて好みのスタイルで撮影できます。
・自然光や室内光では光量が足りないときや、逆光になってしまったときに内蔵ストロボを発光すると、明るく撮影できます。
・わかりやすい説明画面とガイドでカメラが撮影をサポート。各撮影モードの効果が、写真やイラストでグラフィカルに表示されるので直感的に操作できます。画面表示は従来のものも選べます。
・※メモリーカードは付属していません。
・有効画素数…2410万画素

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
カメラ本体:約122.4(W)×69.8(D)×92.6(H)mm
重量
約449g(バッテリー、カードを含む)
付属品
バッテリーパック(カバー付)、バッテリーチャージャー、ネックストラップ
有効画素数
2410万画素
焦点距離
29~88mm(35mm換算)
液晶サイズ
ワイド3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)
動画撮影
4K:3840×2160
手ぶれ補正
レンズに搭載。シャッター速度換算で4段分の手ブレ補正効果。
記録媒体
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
使用バッテリー
充電式リチウムイオン電池
内蔵フラッシュ
リトラクタブル式、オートポップアップストロボ
撮影素子
CMOSセンサー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト