17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はしご兼用脚立(アウトリガー一体型)

通常単価(税別)
24,50027,500
税込単価
26,95030,250
通常出荷日:1日目~2日目

・不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付・アウトリガーはワンタッチで収納できます。

  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板サイズ
    300×164mm
  • 踏ざん間隔
    305mm
  • 踏ざん幅
    60mm
  • 材質
    アルミニウム合金
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 天板高さ(m)

  • はしご全長(m)

  • 段数

  • 重量(kg)

  • 折りたたみサイズ

  • 設置寸法(W)×(D)mm

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

天板高さ

(m)

はしご全長

(m)

段数

重量(kg)

折りたたみサイズ

設置寸法(W)×(D)mm

最小発注数量
-
0.81
1.73
4
4.6
505×165×885
948×673
1個
-
1.1
2.34
4
5.5
555×165×1190
1001×851
1個
はしご兼脚立
1.39
2.96
5
7.5
610×170×1505
1301×1039
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,500
( 26,950 )
1日目
26,400
( 29,040 )
2日目
27,500
( 30,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

・不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
・アウトリガーはワンタッチで収納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立(アウトリガー一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はしご兼用脚立(アウトリガー一体型)
はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
はしご兼用脚立(調整脚)
はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
1.68m はしご兼用脚立(絶縁)
はしご兼用脚立(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,500-44,094 -21,351 -31,839 -53,36110,360 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目1日目〜
最大使用質量(kg)100130100100100100
天板サイズ300×164mm308×145mm300×154mm251×160mm--
踏ざん間隔305mm-----
踏ざん幅60mm50mm----
材質アルミニウム合金アルミ合金製アルミ合金製アルミ合金製支柱:FRP、ステップ:アルミ合金アルミ合金製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト