ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

φ48mm/ 10.0kg マグネットフック EA762FG-221
通常単価(税別)
2,014
税込単価
2,215
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・耐荷重…縦方向約:約8kg、天井方向:約10kg・面サイズ…φ48mm・口幅…35mm・...

詳細を確認

型番:

EA762FG-221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762FG-221の仕様・寸法情報

材質
スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル
重量
158g
耐荷重
縦方向約:約8kg、天井方向:約10kg
外寸
95×48×45mm
口幅
35mm
メーカー型番
PMH-950
面サイズ
Φ48mm
メーカー
ベロス(VELOS)

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA762FG-221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,014
( 2,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…縦方向約:約8kg、天井方向:約10kg
・面サイズ…φ48mm
・口幅…35mm
・重量…158g
・外寸…95×48×45mm
・材質…スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル
・上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる。
・取り外し用の回転金具付で、強力磁石でもラクに取外すことができます。
・スベリ止めシート付なのでスチールにしっかり吸着
・フックの幅が大きいので、持ち手の大きい鞄などもしっかり掛けられる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ48mm/ 10.0kg マグネットフックの型番EA762FG-221のページです。 型番EA762FG-221に関する仕様情報を記載しております。
φ48mm/ 10.0kg マグネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)
333×269×51mm マグネットポケット
600x600x 700mm プリンターラック
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
170x95x170mm マグネット付ボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0146301,42035,80011,3362,200
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル-----
重量158g-----
耐荷重縦方向約:約8kg、天井方向:約10kg-----
外寸95×48×45mm-----
口幅35mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト