17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

寒冷地用 耐滑安全靴 SG210N・SG220N ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

寒冷地用 耐滑安全靴 SG210N・SG220N ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SG210N-23.5

2022年01月に販売終了となりました。

【特長】
・氷上での滑りの大きな要因は、氷が溶けてできる薄い水の膜です。
・底のハイテクネットが水膜を通り抜け、直接氷面をグリップする仕組みで滑りにくいです。
・靴底はラバーと繊維のハイブリッド構造で床面を傷つけることもありません。
【用途】
・建設業。
・製造業。
・運輸業。
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:冷乾インソール
・靴底:発泡ポリウレタン/合成ゴム2層底

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 氷上(路面・冷凍庫など)で、「滑りにくい」靴底となっております。
  • 床面の水や油・雪の上では、「滑りにくい」効果が出にくくなりますので、使用時にはご注意下さい。
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。(JIS T8101安全靴の規定より)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
[編上靴] 編上靴
静電気帯電防止機能
なし
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
詳細タイプ
ノーマルタイプ
JANコード
4548890299549
トラスココード
162-3993
質量(g)
890
材質1
先芯:ワイド樹脂
材質2
甲被:牛クロム革(ソフト型押)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト