17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱場作業用安全靴 RT4009N

通常単価(税別)
16,780
税込単価
18,458
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム底の耐熱性・耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    半長靴
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(裏出し)
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    靴底:合成ゴム2層底
  • ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。(JIS T8101安全靴の規定より)
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
23.5
4548890385082
161-3354
910
23.5
1個
24
4548890385099
161-3355
940
24
1個
24.5
4548890385105
161-3356
970
24.5
1個
25
4548890385112
161-3357
1000
25
1個
25.5
4548890385129
161-3358
1030
25.5
1個
26
4548890385136
161-3360
1060
26
1個
26.5
4548890385143
161-3361
1090
26.5
1個
27
4548890385150
161-3362
1120
27
1個
27.5
4548890385167
161-3363
1150
27.5
1個
28
4548890385174
161-3364
1180
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目
16,780
( 18,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム底の耐熱性・耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。
・熱に強い裏出し革をアッパー材に採用しました。
・袋ベロ構造になっています。
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
【用途】
・あらゆる製造現場に。
【材質】
・甲被:牛クロム革(裏出し)
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:合成ゴム2層底

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。(JIS T8101安全靴の規定より)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱場作業用安全靴 RT4009Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱場作業用安全靴 RT4009N
高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF
安全靴 RT940
安全靴(熱圧着底仕様) FD22
安全靴 外チャック付熱圧着底仕様
静電安全靴 RT940
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンシモンミドリ安全
通常価格16,78016,17413,775 -7,640 -9,12415,136 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状半長靴長編上靴半長靴-長編上靴半長靴
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしあり
カラー黒系黒系黒系黒系黒系黒系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト