ファクトリーサプライ用品技術窓口

MHSシリーズ用ランヤード(常時巻取リ式) MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HP

通常単価(税別)
19,600
税込単価
21,560
通常出荷日:5日目

【特長】・ロック機構の常時巻取り式ランヤードは、常に巻取りテンションがかかっているため落下時の距離を最...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ブラック
  • JANコード
    4548890382005
  • トラスココード
    160-2796
  • 質量(g)
    930.000
  • 材質1
    ストラップ:ゴム芯入りナイロン被覆
  • 材質2
    ベルト:アラミド芯入りテトロン
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    8
  • 長さ(mm)
    1700
  • 幅(mm)
    17
  • ランヤード
    種別:タイプ1
  • 規格
    厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品

ご注意

  • 装備品を含めて重量が最大100kgまでの方にご使用いただけます。

型番:

MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
ブラック
JANコード
4548890382005
トラスココード
160-2796
質量(g)
930.000
材質1
ストラップ:ゴム芯入りナイロン被覆
材質2
ベルト:アラミド芯入りテトロン
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
8
長さ(mm)
1700
幅(mm)
17
ランヤード
種別:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構の常時巻取り式ランヤードは、常に巻取りテンションがかかっているため落下時の距離を最短に抑えられます。
【用途】
・MHSシリーズ専用ランヤード
【材質】
・ストラップ:ゴム芯入りナイロン被覆
・ベルト:アラミド芯入りテトロン

ご注意

  • 装備品を含めて重量が最大100kgまでの方にご使用いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MHSシリーズ用ランヤード(常時巻取リ式) MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HPの型番MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HPのページです。 型番MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HPに関する仕様情報を記載しております。
MHSシリーズ用ランヤード(常時巻取リ式) MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MHSシリーズ用ランヤード(常時巻取リ式) MHLYS-RLS-56DJMR-T1-HP
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
ベルト巻取式 ベルブロック
墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤード
メーカーミドリ安全トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー藤井電工谷沢製作所
通常価格19,60010,6265,6668,50234,255 -12,723 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)墜落防止用ブロックランヤード(フルハーネス用)
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ
ブラックブラック
JANコード4548890382005-----
トラスココード160-2796-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト