ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス安全帯用背当パッド

通常単価(税別)
2,840
税込単価
3,124
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて邪魔になりにくいデザインです。・マジックテープで固定(6箇所)できます。【用途】・疲労...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4956133031489
  • トラスココード
    117-8957
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    ナイロン
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 適応ベルト幅(mm)
    45
  • 注意事項
    TH-506タイプ専用

ご注意

  • TH-506タイプには取付不可です

型番:

RPS-10-HD
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPS-10-HDの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
その他
オプション
JANコード
4956133031489
トラスココード
117-8957
質量(g)
120
材質1
ナイロン
ベルト幅(mm)
45
適応ベルト幅(mm)
45
注意事項
TH-506タイプ専用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RPS-10-HD
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,840
( 3,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて邪魔になりにくいデザインです。
・マジックテープで固定(6箇所)できます。
【用途】
・疲労軽減に。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • TH-506タイプには取付不可です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス安全帯用背当パッドの型番RPS-10-HDのページです。 型番RPS-10-HDに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス安全帯用背当パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス安全帯用背当パッド
スマートハーネス安全帯用背当てパッド
スマートハーネス用腿パッド
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格2,8403,6383,3015165,1881,071
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品種類ベルト関連用品ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯フックハンガーベルト関連用品ベルト関連用品
ブラックブラックブラックブラックブラック
その他オプションオプションオプションオプション--
JANコード495613303148949561330399044956133039706495613303166349561330299744956133029967
トラスココード117-8957767-4180767-4171758-6311444-9428444-9592

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト