ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス飛燕 Sサイズ

通常単価(税別)
23,78420,363
税込単価
26,16222,399
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とす...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 胴ベルト
  • グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    S
  • JANコード
    4956133066894
  • トラスココード
    167-8486
  • 質量(g)
    1300
  • ダークグレー
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
    50×1100
  • 規格
    厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合

ご注意

  • 必ず胴ベルトを取り付けてからご使用ください。

型番:

TH-506-OT-DG-S-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-506-OT-DG-S-BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
胴ベルト
グレー
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
S
JANコード
4956133066894
トラスココード
167-8486
質量(g)
1300
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
50×1100
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-506-OT-DG-S-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,78420,363
( 22,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。

ご注意

  • 必ず胴ベルトを取り付けてからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス飛燕 Sサイズの型番TH-506-OT-DG-S-BXのページです。 型番TH-506-OT-DG-S-BXに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス飛燕 Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス飛燕 Sサイズ
フルハーネス飛燕 LLサイズ
飛燕ハーネス コルトリトラ
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格23,78425,586 -39,23744,71560,08447,861
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
胴ベルト
グレーグレーグレーグレーグレーオレンジ
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズS-MM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト