17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125ミリランダムオービットポリッシャ

通常単価(税別)
30,739
税込単価
33,813
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・作業に合わせて2モード切替えが可能です。

型番:

PO5000C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PO5000Cの仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
0~6800
電源(V)
AC100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
種類
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PO5000C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,739
( 33,813 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・作業に合わせて2モード切替えが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリランダムオービットポリッシャの型番PO5000Cのページです。 型番PO5000Cに関する仕様情報を記載しております。
125ミリランダムオービットポリッシャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリランダムオービットポリッシャ
サンダーポリッシャー
電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)
ランダムサンダー
電動ポリッシャー
123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC
メーカーマキタマキタマキタE-ValueEARTH MANエスコ
通常価格30,73934,97625,219 -4,6185,91223,940
通常出荷日3日目3日目3日目〜在庫品1日目3日目1日目
回転数(min⁻¹)0~68000~3200600-20001250050Hz 約900~3000/60Hz 約600~30006000~12000
電源(V)AC100AC100単相100100AC100AC100
電流(A)9.5109.52.30.63.3
消費電力(W)90095090022060300
種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト