17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フェルトパッド A-60

通常単価(税別)
1,9252,524
税込単価
2,1182,776
通常出荷日:4日目

ワックスの拭き取り作業に。

  • 商品タイプ
    フェルトパッド
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 適用機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

適用機種

最小発注数量
150
BO6050/PO5000C
1個
100
PO5000C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,925
( 2,118 )
4日目
2,524
( 2,776 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワックスの拭き取り作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトパッド A-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトパッド A-60
スポンジパッド A-603
ウールパッド
電気カンナ 切削幅155mm/136mm
充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWF
充電式スピーカMR
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格1,925-2,0621,93752,278 -32,95818,595
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプフェルトパッドスポンジパッドウールパッド替刃式充電式草刈機充電式スピーカ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト