17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウールパッド

通常単価(税別)
1,937
税込単価
2,131
通常出荷日:3日目

つや出し作業に最適です。【適応機種】PO500D/PO5000C

  • 商品タイプ
    ウールパッド
  • 適用機種
    PO5000C

型番:

A-60785
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-60785の仕様・寸法情報

種類
保守部品・消耗品
商品タイプ
ウールパッド
外径(mm)
125
適用機種
PO5000C

絞り込み条件

  • 種類

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-60785

種類

外径

(mm)

最小発注数量
保守部品・消耗品
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,937
( 2,131 )
3日目

詳細情報

基本情報

つや出し作業に最適です。
【適応機種】
PO500D/PO5000C

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウールパッドの型番A-60785のページです。 型番A-60785に関する仕様情報を記載しております。
ウールパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウールパッド
フレキシブルシャフト Φ38-1.2m VRF38M
フェルトパッド A-60
スポンジパッド A-603
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH405D
充電式芝生バリカン MUM
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格1,93726,5521,925 -2,06233,450 -10,440 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプウールパッドフレキシブルシャフトフェルトパッドスポンジパッド充電式ヘッジトリマ充電式芝生バリカン
適用機種PO5000CVR001G----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト