ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

レジンA スリーブ 10本 RA-P1685【10個入り】

レジンA スリーブ 10本 RA-P1685 RA-P1685
通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:7日目

レジンA、GEタイプを中空母材に使用する際に使うプラスチックスリーブです。【仕様】・下穴径:16.0m...

詳細を確認

型番:

RA-P1685
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

RA-P1685の仕様・寸法情報

種類
関連部品
販売単位
箱・パック
トラスココード
153-4539
JANコード
4989270930599
質量(g)
30
ドリル径(異形棒鋼)(mm)
16.0
使用ボルト(異形棒鋼)
M8、M10
透明

型番リスト

表示件数
型番
RA-P1685
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
7日目

詳細情報

基本情報

レジンA、GEタイプを中空母材に使用する際に使うプラスチックスリーブです。
【仕様】
・下穴径:16.0mm
・適合ボルト呼び径:M8、M10
・必要樹脂量:30mL
・先端形状:円錐
・色:クリア
・材質:プラスチック
・寸法:16×85mm

商品情報

型番RA-P1685
下穴径16.0mm
適合ボルト呼び径M8、M10
必要樹脂量30mL
材質プラスチック
クリア
寸法16×85mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジンA スリーブ 10本 RA-P1685の型番RA-P1685のページです。 型番RA-P1685に関する仕様情報を記載しております。
レジンA スリーブ 10本 RA-P1685のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンA スリーブ 10本 RA-P1685
接着系アンカー"レジンA" ツールボックスセット
接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)
接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
レジンA スリーブ 10本 RA-P2085
ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
通常価格42040,501 -311 -288 -1,03023,685
通常出荷日7日目9日目1日目1日目5日目1日目
種類関連部品-接着系アンカー接着系アンカー関連部品関連部品
販売単位箱・パック-バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
トラスココード153-4539---749-9591335-7627
JANコード4989270930599---49892709302614989270930155
質量(g)30---381190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト