ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高速度用砥石 RA-G II K【25個入り】

高速度用砥石 RA-G II K RAG2K1806-24
通常単価(税別)
11,80310,745
税込単価
12,98311,820
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高速度用・一般鋼の研削作業に最適。・経済性に優れる。

型番:

RAG2K1806-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

RAG2K1806-24の仕様・寸法情報

外径(mm)
180
孔径(mm)
22.23
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼
粒度(#)
24
砥材
A/WA
硬度(結合度)
P
トラスココード
RAG2K 180×6×22.23A/WA 24P

型番リスト

表示件数
型番
RAG2K1806-24
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,80310,745
( 11,820 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速度用
・一般鋼の研削作業に最適。
・経済性に優れる。

商品情報

製品仕様

型番外径孔径厚さ最適被削材粒度(#)砥材硬度(結合度)
RAG2K1806-24180mm22.23mm6mm一般鋼24A/WAP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高速度用砥石 RA-G II Kの型番RAG2K1806-24のページです。 型番RAG2K1806-24に関する仕様情報を記載しております。
高速度用砥石 RA-G II Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速度用砥石 RA-G II K
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ
フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫
メーカー日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボンニューレジストンクレトイシクレトイシ
通常価格11,80320,46723,9207468,3145,728
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目7日目
外径(mm)180180180180100100
孔径(mm)22.2322.2322.23221515
厚さ(mm)666632
最適被削材一般鋼鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)242424244680
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト