ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 孔径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

イケ面タッチ【25個入り】

通常単価(税別)
7,377
税込単価
8,115
通常出荷日:6日目

二次バリの発生を抑えた面取り用フレキシブル砥石イケ面タッチ。厚さ(mm):4最適被削材:一般鋼/ステン...

詳細を確認

型番:

IMT1004-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

IMT1004-150の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
4
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)
150
商品コード
IMT 100×4×15 150

型番リスト

表示件数
型番
IMT1004-150

外径

(mm)

孔径

(mm)

粒度(#)

商品コード

最小発注数量
100
15
150
IMT 100×4×15 150
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,377
( 8,115 )
6日目

詳細情報

基本情報

二次バリの発生を抑えた面取り用フレキシブル砥石イケ面タッチ。
厚さ(mm):4
最適被削材:一般鋼/ステンレス鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イケ面タッチの型番IMT1004-150のページです。 型番IMT1004-150に関する仕様情報を記載しております。
イケ面タッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イケ面タッチ
イケ面エース
フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ
スキルタッチ R-2 CC16
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
スーパーグリーンμ 研削用砥石
メーカー日本レヂボン日本レヂボンクレトイシ日本レヂボン日本レヂボンニューレジストン
通常価格7,3772948,3144,870 -23,920267 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
厚さ(mm)463362
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼石材 / ガラス一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト