17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なし

通常単価(税別)
74,501152,714特別価格
税込単価
81,951167,985特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・高揚程タイプのため高所での作業に適します【用途】・高所への荷物の運搬・昇降など

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • オレンジ
  • 仕様
    急降下防止バルブ付
  • 昇降方式
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 早送り装置

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

HLFA-S500W

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なし 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なし 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なし 使用例2

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 12日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

JANコード

トラスココード

ストローク(mm)

車輪径D(mm)

足踏み回数(回)

車輪径(mm)

質量

最小発注数量
60
350
570
241
940
4550414269259
562-8759
699
100(ゴム)
22
-
24kg
1個
80
400
720
310
1280
4989999933499
115-7889
970
100(ゴム)
22
-
37kg
1個
200
500
600
320
1020
4989999918724
115-7885
700
100(ゴム)
44
100(ゴム)
60kg
1個
200
500
800
355
1460
4989999918731
115-7886
1105
100(ゴム)
62
100(ゴム)
90kg
1個
350
600
900
405
1625
4989999918823
115-7887
1220
150(ゴム)
85
150(ゴム)
100kg
1個
500
500
600
365
1060
4989999933444
115-7888
695
130(ゴム)
62
130(ゴム)
76kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,50167,646
( 74,411 )
8日目
85,48980,462
( 88,508 )
4日目
119,707
( 131,678 )
12日目
140,029
( 154,032 )
19日目
152,714
( 167,985 )
18日目
128,397
( 141,237 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高揚程タイプのため高所での作業に適します
【用途】
・高所への荷物の運搬・昇降など

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なし
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ
ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付
ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)
ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格74,501-73,011 -157,081 -99,768 -410,510 -652,499 -
通常出荷日4日目〜9日目〜9日目1日目〜2日目〜18日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
ハンドル-
ジャバラ-
オレンジオレンジオレンジ-オレンジオレンジ
仕様急降下防止バルブ付自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付。-急降下防止バルブ付--
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト