17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:3日目

【用途】卓上・電気グラインダ・研削砥石用。変形した研削砥石の形を整えます。

型番:

A-47547
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-47547の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
その他
適用モデル
卓上/電気グラインダ/研削砥石用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-47547
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
卓上・電気グラインダ・研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)の型番A-47547のページです。 型番A-47547に関する仕様情報を記載しております。
ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)
180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用
雷神用 58mm用 切断用保護カバー
ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)
メーカーマキタマキタボッシュボッシュニューレジストンボッシュ
通常価格80017,4132,4012,300 -4,5632,399
通常出荷日3日目3日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品
パーツ種類その他吸塵カバー切断砥石用保護カバー切断砥石用保護カバー保護カバー保護カバー
適用モデル卓上/電気グラインダ/研削砥石用GA700D/GA7011C/GA7061F----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト