17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサル超硬ドリル 3×D

通常単価(税別)
10,653
税込単価
11,718
通常出荷日:4日目

ユニバーサルな仕様問題解決型パイロットドリル低いスラスト広範囲の機械で性能を発揮優れたセンタリング機能

詳細を確認

型番:

B976A06000-KC7315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B976A06000-KC7315の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
6
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径・MT No
6
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
油穴(オイルホール)
先端角(°)
140
工具材質(詳細)
KC7315
コーティング・表面処理(詳細)
多層TiN-TiAlN
被削材(詳細)
アルミ$銅$チタン$一般鋼$鋳鉄$ステンレス鋼$調質鋼
刃数
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
≤h6
コーティング種類
その他
切刃長(mm)
20
先端長さ(mm)
1
インチ表示径(inch)
0.2362
シャンク長 ℓs(mm)
36

絞り込み条件

  • ドリル径(刃径)(mm)

  • 溝長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B976A06000-KC7315

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

切刃長

(mm)

先端長さ

(mm)

インチ表示径

(inch)

シャンク長 ℓs

(mm)

最小発注数量
6
28
66
6
20
1
0.2362
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,653
( 11,718 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニバーサルな仕様問題解決型パイロットドリル
低いスラスト広範囲の機械で性能を発揮
優れたセンタリング機能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル超硬ドリル 3×Dの型番B976A06000-KC7315のページです。 型番B976A06000-KC7315に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサル超硬ドリル 3×Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル超硬ドリル 3×D
オーサム・ボーラー 3D超硬ドリル オイルホール DRSOH3D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D
メーカーケナメタルギガ・セレクション不二越ダイジェットダイジェット不二越
通常価格10,6537,260 -11,139 -8,510 -8,327 -9,471 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
油穴(オイルホール)
先端角(°)140140140140180135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト