17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Gomill 超硬エンドミル 4枚刃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Gomill 超硬エンドミル 4枚刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UEDE0400A4AH-KC643M

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

不等分フルートスペーシングによる振動の抑制
ミルターン機ならびに旋盤工具の駆動装置をサポートする滑らかな切削

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
4
刃数(枚)
4
刃長(mm)
7
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
38
コーナー形状
C面

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト